K0223_AРучки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием, форма А |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Соединительная трубка из алюминия EN AW-6060. Основание ручки из полиамида, усиленная стекловолокном.Исполнение: Соединительная трубка, анодированная в натуральный цвет или с рифленым полимерным покрытием, цвет черный.Указание:Основания рукоятки в области крепления трубки имеют 2 или 4 PVC-заклинивающих элемента. При установке соединительной трубы её необходимо зачистить и точно установить в предназначенное для неё место. Черные оцинкованные крепёжные болты, а также соответствующие шайбы и гайки поставляются в комплекте.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Цвет основы | Форма | A | B | D | H | L | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0223.150203 | натуральный | A | 150 | 32 | M5x20 | 55,5 | 184 | 1000 | | | по запросу | | K0223.200203 | натуральный | A | 200 | 32 | M5x20 | 55,5 | 234 | 1000 | | | по запросу | | K0223.300203 | натуральный | A | 300 | 32 | M5x20 | 55,5 | 334 | 1000 | | | по запросу | | K0223.400203 | натуральный | A | 400 | 32 | M5x20 | 55,5 | 434 | 1000 | | | по запросу | | K0223.500203 | натуральный | A | 500 | 32 | M5x20 | 55,5 | 534 | 1000 | | | по запросу | | K0223.150202 | черный | A | 150 | 32 | M5x20 | 55,5 | 184 | 1000 | | | по запросу | | K0223.200202 | черный | A | 200 | 32 | M5x20 | 55,5 | 234 | 1000 | | | по запросу | | K0223.300202 | черный | A | 300 | 32 | M5x20 | 55,5 | 334 | 1000 | | | по запросу | | K0223.400202 | черный | A | 400 | 32 | M5x20 | 55,5 | 434 | 1000 | | | по запросу | | K0223.500202 | черный | A | 500 | 32 | M5x20 | 55,5 | 534 | 1000 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|