K0222Ручки трубчатые, алюминий или нержавеющая сталь, с пластмассовым... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Боковые плечи термопласт, усиленный стеклянными шариками чёрный.
Соединительная трубка, алюминий EN AW-6060 или сталь 1.4301. Исполнение: Штанга ручки: алюминий, шлифованный и анодированный натурального цвета или с рифленым полимерным покрытием. Штанга ручки: нержавеющая сталь, тонко-шлифованная.Указание:На кронштейнах ручки в зоне закрепления штанги имеется 4 монтажных гребенки. При вдавливании штанги ручки они отламываются, обеспечивая таким образом точность ее посадки. Черные оцинкованные крепежные винты, соответствующие плоские шайбы и гайки поставляются в комплекте.Монтаж:Со стороны обслуживания.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Материал основы | Поверхность корпуса | A | B | B1 | D | H | L | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0222.2501 | Алюминий | отшлифована и имеет анодированное покрытие | 250 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 294 | 1000 | | | по запросу | | K0222.3001 | Алюминий | отшлифована и имеет анодированное покрытие | 300 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 344 | 1000 | | | по запросу | | K0222.3501 | Алюминий | отшлифована и имеет анодированное покрытие | 350 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 394 | 1000 | | | по запросу | | K0222.4001 | Алюминий | отшлифована и имеет анодированное покрытие | 400 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 444 | 1000 | | | по запросу | | K0222.5001 | Алюминий | отшлифована и имеет анодированное покрытие | 500 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 544 | 1000 | | | по запросу | | K0222.6001 | Алюминий | отшлифована и имеет анодированное покрытие | 600 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 644 | 1000 | | | по запросу | | K0222.2502 | Алюминий | Полимерное покрытие, рифленое | 250 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 294 | 1000 | | | по запросу | | K0222.3002 | Алюминий | Полимерное покрытие, рифленое | 300 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 344 | 1000 | | | по запросу | | K0222.3502 | Алюминий | Полимерное покрытие, рифленое | 350 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 394 | 1000 | | | по запросу | | K0222.4002 | Алюминий | Полимерное покрытие, рифленое | 400 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 444 | 1000 | | | по запросу | | K0222.5002 | Алюминий | Полимерное покрытие, рифленое | 500 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 544 | 1000 | | | по запросу | | K0222.6002 | Алюминий | Полимерное покрытие, рифленое | 600 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 644 | 1000 | | | по запросу | | K0222.2503 | нержавеющая сталь | - | 250 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 294 | 1000 | | | по запросу | | K0222.3003 | нержавеющая сталь | - | 300 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 344 | 1000 | | | по запросу | | K0222.3503 | нержавеющая сталь | - | 350 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 394 | 1000 | | | по запросу | | K0222.4003 | нержавеющая сталь | - | 400 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 444 | 1000 | | | по запросу | | K0222.5003 | нержавеющая сталь | - | 500 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 544 | 1000 | | | по запросу | | K0222.6003 | нержавеющая сталь | - | 600 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 644 | 1000 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|