Трубчатые ручки из алюминия или нержавеющей стали
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
Ручки с запорным устройством, сталь
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
K0220Ручки трубчатые, алюминий, угловые, с пластмассовым основанием |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Боковые элементы из термопласта, усиленного стеклянными шарами. Соединительная трубка из алюминия.Исполнение: Термопласт, цвет черный. Алюминий, анодированный.Указание:Основания рукоятки закреплены штифтом с алюминиевой соединительной трубкой. Винты с цилиндрической головкой с внутренним оцинкованным шестигранником черного цвета, гайками и шайбами поставляются в комплекте.Монтаж:Со стороны обслуживания.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Цвет основы | A | B | B1 | D | H | L | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0220.2001 | натуральный | 200 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 230 | 800 | | | по запросу | | K0220.2501 | натуральный | 250 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 280 | 800 | | | по запросу | | K0220.3001 | натуральный | 300 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 330 | 800 | | | по запросу | | K0220.3501 | натуральный | 350 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 380 | 800 | | | по запросу | | K0220.4001 | натуральный | 400 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 430 | 800 | | | по запросу | | K0220.2002 | черный | 200 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 230 | 800 | | | по запросу | | K0220.2502 | черный | 250 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 280 | 800 | | | по запросу | | K0220.3002 | черный | 300 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 330 | 800 | | | по запросу | | K0220.3502 | черный | 350 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 380 | 800 | | | по запросу | | K0220.4002 | черный | 400 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 430 | 800 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|