Группы товаров
Ручки бугельные, алюминий, круглые, угловые
K0219

Ручки бугельные, алюминий, круглые, угловые

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: Матовый чёрный или естественный цвет анодированный.Монтаж:С обратной стороны.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0219 Ручки бугельные, алюминий, круглые, угловые 116 kB

Чертежи

Ручки бугельные, алюминий, круглые, угловые

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаЦвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0219.08601черный8640M54596500 по запросу
K0219.12001черный12040M545130500 по запросу
K0219.18001черный18040M545190500 по запросу
K0219.08603натуральный8640M54596500 по запросу
K0219.12003натуральный12040M545130500 по запросу
K0219.18003натуральный18040M545190500 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33