Группы товаров
Ручки бугельные, алюминий, с пластмассовым основанием и рифленой поверхностью
K0217

Ручки бугельные, алюминий, с пластмассовым основанием и рифленой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ручка алюминий.
Опоры, высокопрочная пластмасса.
Исполнение: Ручка естественный цвет или чёрный анодированный.Монтаж:С обратной стороны.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0217 Ручки бугельные, алюминий, с пластмассовым основанием и рифленой поверхностью 186 kB

Чертежи

Ручки бугельные, алюминий, с пластмассовым основанием и рифленой поверхностью

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0217.05501черный5512M540691000 по запросу
K0217.08801черный8812M5401021000 по запросу
K0217.10001черный10012M5401141000 по запросу
K0217.12001черный12012M5401341000 по запросу
K0217.18001черный18012M5401941000 по запросу
K0217.23501черный23512M5402491000 по запросу
K0217.05503натуральный5512M540691000 по запросу
K0217.08803натуральный8812M5401021000 по запросу
K0217.10003натуральный10012M5401141000 по запросу
K0217.12003натуральный12012M5401341000 по запросу
K0217.18003натуральный18012M5401941000 по запросу
K0217.23503натуральный23512M5402491000 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33