Трубчатые ручки из алюминия или нержавеющей стали
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
Ручки с запорным устройством, сталь
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
K0215_BРучки бугельные, нержавеющая сталь, круглые, с широкой... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Ручка бугельная, нержавеющая сталь, 1.4305.
Крепежный материал 1.4301.Исполнение: для привинчивания с задней стороны.Указание:Бугельные ручки из инструментальной стали рекомендуются для всех технических областей, где необходима максимальная стойкость к большим нагрузкам и агрессивным химическим средам.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | A | B | B1 | D | H | L | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0215.2002 | B | 200 | 50 | 20 | M8 | 75 | 250 | 1000 | | | по запросу | | K0215.2502 | B | 250 | 50 | 20 | M8 | 75 | 300 | 1000 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|