Группы товаров
Ручки бугельные, нержавеющая сталь, круглые, с широкой подкладной шайбой для прикручивания с фронтальной стороны
K0215_A

Ручки бугельные, нержавеющая сталь, круглые, с широкой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Ручка бугельная, нержавеющая сталь, 1.4305.
Крепежный материал 1.4301.

Исполнение: для привинчивания с передней стороны.Указание:Бугельные ручки из инструментальной стали рекомендуются для всех технических областей, где необходима максимальная стойкость к большим нагрузкам и агрессивным химическим средам.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0215_A Ручки бугельные, нержавеющая сталь, круглые, с широкой подкладной шайбой для прикручивания с фронтальной стороны 129 kB

Чертежи

Ручки бугельные, нержавеющая сталь, круглые, с широкой подкладной шайбой для прикручивания с фронтальной стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаABB1DHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0215.2001A2005020M8752501000 по запросу
K0215.2501A2505020M8753001000 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33