K0213_AРучки бугельные, алюминий, узкие, равномерной ширины |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Профиль алюминий EN AW-6060.Исполнение: Матовый чёрный или естественный цвет анодированный.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Цвет основы | A | B | D | H | L | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0213.12001 | A | черный | 120 | 18 | M6 | 40 | 132 | 500 | | | по запросу | | K0213.12003 | A | натуральный | 120 | 18 | M6 | 40 | 132 | 500 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|