Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Профиль алюминий EN AW-6060.Исполнение: Матовый чёрный или естественный цвет анодированный.Монтаж:С обратной стороны.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0213 Ручки бугельные, алюминий, узкие 124 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки бугельные, алюминий, узкие

Ручки бугельные, алюминий, узкие, равномерной ширины

подробнее

Чертежи

Ручки бугельные, алюминий, узкие, равномерной ширины

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаЦвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0213.12001Aчерный12018M640132500 по запросу
K0213.12003Aнатуральный12018M640132500 по запросу

Ручки бугельные, алюминий, узкие, переменной ширины

подробнее

Чертежи

Ручки бугельные, алюминий, узкие, переменной ширины

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаЦвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0213.09001Bчерный9012M52898300 по запросу
K0213.09003Bнатуральный9012M52898300 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33