K0207Ручки бугельные, сталь, круглые, угловые |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: тонко шлифованный с блестящим хромированием.Монтаж:С обратной стороны.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | A | B | D | H | L | S | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0207.06008 | 120 | 47 | M8 | 66 | 132 | 27 | 1000 | | | по запросу | | K0207.12008 | 120 | 47 | M8 | 126 | 132 | 87 | 1000 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|