Группы товаров
Ручки бугельные, нержавеющая сталь, со скосом с двух сторон
K0198

Ручки бугельные, нержавеющая сталь, со скосом с двух сторон

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Литая нержавеющая сталь 1.4308.
Крепёжный материал 1.4301.
Исполнение: обработка с матовым электрополированием.Монтаж:Форма А со стороны обслуживания.
Форма В с обратной стороны.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0198 Ручки бугельные, нержавеющая сталь, со скосом с двух сторон 155 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки бугельные, нержавеющая сталь, со скосом с двух сторон

Ручки бугельные, нержавеющая сталь, со скосом с двух сторон, монтаж с лицевой стороны

подробнее

Чертежи

Ручки бугельные, нержавеющая сталь, со скосом с двух сторон, монтаж с лицевой стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаABDHH1LSTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0198.140081A14025M8x30451217028151000 по запросу
K0198.180101A18032M10x40581521836181000 по запросу

Ручки бугельные, нержавеющая сталь, со скосом с двух сторон, монтаж с обратной стороны

подробнее

Чертежи

Ручки бугельные, нержавеющая сталь, со скосом с двух сторон, монтаж с обратной стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаABDHH1LSTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0198.140082B14025M8x18451217028151000 по запросу
K0198.180102B18032M10x20581521836181000 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33