ОписаниеМатериал:Термопласт, усиленный стеклянными шариками.Исполнение: матово-чёрный.Указание:Эргономичные и функциональные дуговые ручки с термостойкостью от –50 до +130 °C.
Поставка включает оцинкованные винты с цилиндрической головкой DIN 912, оцинкованные гайки DIN 934 и шайбы DIN 125, а также колпачки. Конструкции К0193.110006 и К0193.210006 поставляются без колпачков.Монтаж:Со стороны обслуживания.Указание на чертеже:Форма A: с опорной плитой Форма B: без опорной плиты
1) Колпачок 2) Опорная плита Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|