K0190Ручки бугельные, пластмасса |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Термопласт PA (полиамид) или PP (полипропилен), усиленный.Исполнение: Полипропилен, черно-серый. Полиамид черно-серый RAL 7021, чистый оранжевый RAL 2004, рапсовый желтый RAL 1021, сигнальный зеленый RAL 6032, транспортный синий RAL 5017, транспортный красный RAL 3020 и светло-серый RAL 7035.Указание:Отверстие крепления так расположено, что бы ручку можно было крепить с рабочей стороны винтом с цилиндрической головкой или шестигранной гайкой.Монтаж:Со стороны обслуживания или с обратной стороны.По запросу:Другие цвета ручки.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|