Группы товаров
Ручки бугельные, пластмасса, узкие, монтаж с лицевой стороны
K0189_B

Ручки бугельные, пластмасса, узкие, монтаж с лицевой стороны

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт.
Втулка резьбовая, латунь.
Исполнение: Ручка бугельная и крышка чёрные.По запросу:Другие цвета ручки и крышки.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0189_B Ручки бугельные, пластмасса, узкие, монтаж с лицевой стороны 92 kB

Чертежи

Ручки бугельные, пластмасса, узкие, монтаж с лицевой стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаABB1DD1HLL1STT1Допустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0189.209406B93,526176,81235119,567,55,84,519500 по запросу
K0189.211708B11729198,513,540145896,4823950 по запросу
K0189.213208B13231208,513,5451631016,7822950 по запросу
K0189.217908B17935228,513,5502131457,11222950 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33