Группы товаров
Ручки бугельные, пластмасса, узкие, монтаж с обратной стороны
K0189_A

Ручки бугельные, пластмасса, узкие, монтаж с обратной стороны

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт.
Втулка резьбовая, латунь.
Исполнение: Ручка бугельная и крышка чёрные.По запросу:Другие цвета ручки и крышки.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0189_A Ручки бугельные, пластмасса, узкие, монтаж с обратной стороны 131 kB

Чертежи

Ручки бугельные, пластмасса, узкие, монтаж с обратной стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаABB1DHLL1ST2Допустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0189.109406A93,52617M635119,567,55,815,5320 по запросу
K0189.111706A1172919M640145896,415,5320 по запросу
K0189.111708A1172919M840145896,416870 по запросу
K0189.113206A1323120M6451631016,715,5320 по запросу
K0189.113208A1323120M8451631016,716870 по запросу
K0189.117910A1793522M10502131457,1221200 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33