Трубчатые ручки из алюминия или нержавеющей стали
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
Ручки с запорным устройством, сталь
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
K0189Ручки бугельные, пластмасса, узкие |
назад |
|
|
ОписаниеМатериал:Термопласт. Втулка резьбовая, латунь.Исполнение: Ручка бугельная и крышка чёрные.Монтаж:Форма A с обратной стороны. Форма В со стороны обслуживания.По запросу:Другие цвета ручки и крышки.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Ручки бугельные, пластмасса, узкие, монтаж с обратной стороны |
подробнее |
Номер заказа | Форма | A | B | B1 | D | H | L | L1 | S | T2 | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0189.109406 | A | 93,5 | 26 | 17 | M6 | 35 | 119,5 | 67,5 | 5,8 | 15,5 | 320 | | | по запросу | | K0189.111706 | A | 117 | 29 | 19 | M6 | 40 | 145 | 89 | 6,4 | 15,5 | 320 | | | по запросу | | K0189.111708 | A | 117 | 29 | 19 | M8 | 40 | 145 | 89 | 6,4 | 16 | 870 | | | по запросу | | K0189.113206 | A | 132 | 31 | 20 | M6 | 45 | 163 | 101 | 6,7 | 15,5 | 320 | | | по запросу | | K0189.113208 | A | 132 | 31 | 20 | M8 | 45 | 163 | 101 | 6,7 | 16 | 870 | | | по запросу | | K0189.117910 | A | 179 | 35 | 22 | M10 | 50 | 213 | 145 | 7,1 | 22 | 1200 | | | по запросу | |
|
Ручки бугельные, пластмасса, узкие, монтаж с лицевой стороны |
подробнее |
Номер заказа | Форма | A | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | S | T | T1 | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0189.209406 | B | 93,5 | 26 | 17 | 6,8 | 12 | 35 | 119,5 | 67,5 | 5,8 | 4,5 | 19 | 500 | | | по запросу | | K0189.211708 | B | 117 | 29 | 19 | 8,5 | 13,5 | 40 | 145 | 89 | 6,4 | 8 | 23 | 950 | | | по запросу | | K0189.213208 | B | 132 | 31 | 20 | 8,5 | 13,5 | 45 | 163 | 101 | 6,7 | 8 | 22 | 950 | | | по запросу | | K0189.217908 | B | 179 | 35 | 22 | 8,5 | 13,5 | 50 | 213 | 145 | 7,1 | 12 | 22 | 950 | | | по запросу | |
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|