Трубчатые ручки из алюминия или нержавеющей стали
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
Ручки с запорным устройством, сталь
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
K0188Ручки бугельные, пластмасса, круглые со скосом с двух сторон |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, чёрный. Втулка, оцинкованная латунь или сталь.Исполнение: Oтполированный до блеска.Монтаж:С обратной стороны.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Материал компонента | A | B | D | H | L | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0188.114008 | Латунь | 140 | 25 | M8 | 58 | 165 | 500 | | | по запросу | | K0188.214008 | Сталь | 140 | 25 | M8 | 58 | 165 | 500 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|