Группы товаров
Трубчатые ручки из алюминия, с алюминиевым основанием, наклонно расположенные, форма C
K0131_C

Трубчатые ручки из алюминия, с алюминиевым основанием, наклонно...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основание и ручка из алюминия EN AW-6060. Соединительные штифты из нержавеющей стали.Исполнение: Ручки трубчатые отличаются массивной конструкцией и высокой допустимой нагрузкой.
Оцинкованные болты M8×16 с шестигранной головкой по DIN 933 и оцинкованные подкладочные шайбы по DIN EN ISO 7089 входят в комплект поставки.
Указание:Основание ручки, обработанное и полублестящее, черного цвета, анодированное.
Ручка, зачищенная, натурального цвета, анодированная или титанового цвета с порошковым покрытием.
Монтаж:С обратной стороны.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0131_C Трубчатые ручки из алюминия, с алюминиевым основанием, наклонно расположенные, форма C 126 kB

Чертежи

Трубчатые ручки из алюминия, с алюминиевым основанием, наклонно расположенные, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаЦвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0131.2000831Cчёрный анодированный20072,5M877,52161000 по запросу
K0131.2000832Cтитановый цвет, порошковое покрытие20072,5M877,52161000 по запросу
K0131.2000833Cнатуральный цвет анодированный20072,5M877,52161000 по запросу
K0131.3000831Cчёрный анодированный30072,5M877,53161000 по запросу
K0131.3000832Cтитановый цвет, порошковое покрытие30072,5M877,53161000 по запросу
K0131.3000833Cнатуральный цвет анодированный30072,5M877,53161000 по запросу
K0131.4000831Cчёрный анодированный40072,5M877,54161000 по запросу
K0131.4000832Cтитановый цвет, порошковое покрытие40072,5M877,54161000 по запросу
K0131.4000833Cнатуральный цвет анодированный40072,5M877,54161000 по запросу
K0131.5000831Cчёрный анодированный50072,5M877,55161000 по запросу
K0131.5000832Cтитановый цвет, порошковое покрытие50072,5M877,55161000 по запросу
K0131.5000833Cнатуральный цвет анодированный50072,5M877,55161000 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33