Группы товаров
Ручки трубчатые, алюминий, с алюминиевым основанием, форма B
K0131_B

Ручки трубчатые, алюминий, с алюминиевым основанием, форма B

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основание и ручка из алюминия EN AW-6060. Соединительные штифты из нержавеющей стали.Исполнение: Основание ручки, обработанное и полублестящее, черного цвета, анодированное.
Ручка, зачищенная, натурального цвета, анодированная или титанового цвета с порошковым покрытием.
Указание:Ручки трубчатые отличаются массивной конструкцией и высокой допустимой нагрузкой.
Оцинкованные болты M8×16 с шестигранной головкой по DIN 933 и оцинкованные подкладочные шайбы по DIN EN ISO 7089 входят в комплект поставки.
Монтаж:С обратной стороны.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0131_B Ручки трубчатые, алюминий, с алюминиевым основанием, форма B 148 kB

Чертежи

Ручки трубчатые, алюминий, с алюминиевым основанием, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаЦвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0131.2000821Bчёрный анодированный20035M867,52301000 по запросу
K0131.2000822Bтитановый цвет, порошковое покрытие20035M867,52301000 по запросу
K0131.2000823Bнатуральный цвет анодированный20035M867,52301000 по запросу
K0131.3000821Bчёрный анодированный30035M867,53301000 по запросу
K0131.3000822Bтитановый цвет, порошковое покрытие30035M867,53301000 по запросу
K0131.3000823Bнатуральный цвет анодированный30035M867,53301000 по запросу
K0131.4000821Bчёрный анодированный40035M867,54301000 по запросу
K0131.4000822Bтитановый цвет, порошковое покрытие40035M867,54301000 по запросу
K0131.4000823Bнатуральный цвет анодированный40035M867,54301000 по запросу
K0131.5000821Bчёрный анодированный50035M867,55301000 по запросу
K0131.5000822Bтитановый цвет, порошковое покрытие50035M867,55301000 по запросу
K0131.5000823Bнатуральный цвет анодированный50035M867,55301000 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33