Группы товаров
Ручки трубчатые, алюминий, с алюминиевым основанием, наклонно расположенные, форма А
K0131_A

Ручки трубчатые, алюминий, с алюминиевым основанием, наклонно...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основание и ручка из алюминия EN AW-6060. Соединительные штифты из нержавеющей стали.Исполнение: Основание ручки, обработанное и полублестящее, черного цвета, анодированное.
Ручка, зачищенная, натурального цвета, анодированная или титанового цвета с порошковым покрытием.
Указание:Ручки трубчатые отличаются массивной конструкцией и высокой допустимой нагрузкой.
Оцинкованные болты M8×16 с шестигранной головкой по DIN 933 и оцинкованные подкладочные шайбы по DIN EN ISO 7089 входят в комплект поставки.
Монтаж:С обратной стороны.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0131_A Ручки трубчатые, алюминий, с алюминиевым основанием, наклонно расположенные, форма А 154 kB

Чертежи

Ручки трубчатые, алюминий, с алюминиевым основанием, наклонно расположенные, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаЦвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0131.2000811Aчёрный анодированный20072,5M872,52301000 по запросу
K0131.2000812Aтитановый цвет, порошковое покрытие20072,5M872,52301000 по запросу
K0131.2000813Aнатуральный цвет анодированный20072,5M872,52301000 по запросу
K0131.3000811Aчёрный анодированный30072,5M872,53301000 по запросу
K0131.3000812Aтитановый цвет, порошковое покрытие30072,5M872,53301000 по запросу
K0131.3000813Aнатуральный цвет анодированный30072,5M872,53301000 по запросу
K0131.4000811Aчёрный анодированный40072,5M872,54301000 по запросу
K0131.4000812Aтитановый цвет, порошковое покрытие40072,5M872,54301000 по запросу
K0131.4000813Aнатуральный цвет анодированный40072,5M872,54301000 по запросу
K0131.5000811Aчёрный анодированный50072,5M872,55301000 по запросу
K0131.5000812Aтитановый цвет, порошковое покрытие50072,5M872,55301000 по запросу
K0131.5000813Aнатуральный цвет анодированный50072,5M872,55301000 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33