K1528Ручки трубчатые, пластмасса, с пластмассовым основанием |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Основание ручки: пластмасса PA6. Соединительная трубка: пластмасса ПВХ.Исполнение: Основание ручки с микроструктурой, черное. Соединительная трубка поворотная, черная.Указание:Визуально подходит к K1529 и K1530.Монтаж:Со стороны обслуживания.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | A | B | B1 | D | H | H1 | H2 | L | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1528.180 | 180 | 48 | 32 | 8,5 | 80 | 10 | 60 | 230 | 1000 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|