K1530_BРучки трубчатые, пластмасса, с функцией отключения... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Основание ручки: пластмасса PA6. Соединительная трубка: пластмасса ПВХ.Исполнение: Основание ручки с микроструктурой, черное. Соединительная трубка поворотная, черная.Указание:Аварийный останов (2 размыкающих контакта) Кнопочный переключатель 1 (переключающий контакт)
Кнопочный переключатель 2 (замыкающий контакт) 2 светодиода Штекер, 12-полюсный
Штекер установлен в основание ручки из нижней оси трубы. Штекерный соединитель поставляется с проводом 10 м в качестве принадлежности. Необходимо заказывать отдельно.
Степень защиты: IP65 при установленном штекерном соединителе.
Подходящие трубчатые ручки поставляются без функции отключения электропитания (K1528).Монтаж:Со стороны обслуживания.Указание на чертеже:1) Аварийный останов 2) Красный светодиод 3) Зеленый светодиод 4) Кнопка 1 5) Кнопка 2 6) Разъем, M12 x 1 Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | A | B | B1 | D | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1530.1180 | B | 180 | 48 | 32 | 8,5 | 80 | 10 | 60 | 230 | 13 | 30 | 1000 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|