Группы товаров
Ручки трубчатые, пластмасса, с функцией отключения электропитания, двумя кнопками, без аварийного останова
K1530_A

Ручки трубчатые, пластмасса, с функцией отключения...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основание ручки: пластмасса PA6.
Соединительная трубка: пластмасса ПВХ.
Исполнение: Основание ручки с микроструктурой, черное.
Соединительная трубка поворотная, черная.
Указание:Кнопочный переключатель 1 (переключающий контакт)

Кнопочный переключатель 2 (замыкающий контакт)
2 светодиода
Штекер, 8-полюсный

Штекер установлен в основание ручки из нижней оси трубы.
Штекерный соединитель поставляется с проводом 10 м в качестве принадлежности. Необходимо заказывать отдельно.

Степень защиты: IP65 при установленном штекерном соединителе.

Подходящие трубчатые ручки поставляются без функции отключения электропитания (K1528).
Монтаж:Со стороны обслуживания.Указание на чертеже:
2) Красный светодиод
3) Зеленый светодиод
4) Кнопка 1
5) Кнопка 2
6) Разъем, M12 x 1
Особенности:
RoHS

Чертежи

Ручки трубчатые, пластмасса, с функцией отключения электропитания, двумя кнопками, без аварийного останова

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаABB1D

HH1H2LL1Допустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1530.180A18048328,5801060230131000 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33