Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Ручка машины впечатляет массивным внешним видом, высокой устойчивостью и минимальным весом. Запатентованная система крепления позволяет осуществлять монтаж с обратной стороны — на передней стороне болтов не будет видно. С износоустойчивой поверхностью, подлежащей очистке, ручка оптимально вписывается в окружающую среду.Материал:Овальная трубка из алюминия EN AW-6060.
Резьбовая втулка из стали.
Исполнение: анодированный натурального цвета или с порошковым покрытием чёрного, рубинового RAL 3003 или ярко-красного RAL 3020 цветаУказание:Крепежный материал не входит в комплект поставки. Для надежной и продолжительной фиксации рекомендуется использовать винты с цилиндрической головкой, шестигранным углублением и резьбовым стопорным элементом.Монтаж:Закрепить ручку станка можно с обратной стороны. Для этого предусмотрены винты DIN с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником или винты с шестигранной головкой с резьбой размером M8.Преимущества:Солидный внешний вид при небольшом весе.
Элегантный, неустаревающий дизайн.
Ручка эргономичной формы.
Запатентованная система крепления для монтажа на обратной стороне.
Принадлежности:K0869 Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением, DIN 912/DIN EN ISO 4762, резьбовой стопорный элемент
K0869 Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением, DIN 912/DIN EN ISO 4762
K0871 Болты с шестигранной головкой DIN 933/DIN-EN-ISO 4017
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0796 Ручки трубчатые, алюминий, овальные 332 kB

Чертежи

Ручки трубчатые, алюминий, овальные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
A

BDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0796.250083натуральныйанодированый25034M862296,41000 по запросу
K0796.300083натуральныйанодированый30034M862346,41000 по запросу
K0796.400083натуральныйанодированый40034M862446,41000 по запросу
K0796.500083натуральныйанодированый50034M862546,41000 по запросу
K0796.250081черныйс порошковым покрытием25034M862296,41000 по запросу
K0796.300081черныйс порошковым покрытием30034M862346,41000 по запросу
K0796.400081черныйс порошковым покрытием40034M862446,41000 по запросу
K0796.500081черныйс порошковым покрытием50034M862546,41000 по запросу
K0796.2500827рубиново-красный RAL 3003с порошковым покрытием25034M862296,41000 по запросу
K0796.3000827рубиново-красный RAL 3003с порошковым покрытием30034M862346,41000 по запросу
K0796.4000827рубиново-красный RAL 3003с порошковым покрытием40034M862446,41000 по запросу
K0796.5000827рубиново-красный RAL 3003с порошковым покрытием50034M862546,41000 по запросу
K0796.2500884ярко-красный RAL 3020с порошковым покрытием25034M862296,41000 по запросу
K0796.3000884ярко-красный RAL 3020с порошковым покрытием30034M862346,41000 по запросу
K0796.4000884ярко-красный RAL 3020с порошковым покрытием40034M862446,41000 по запросу
K0796.5000884ярко-красный RAL 3020с порошковым покрытием50034M862546,41000 по запросу

Указание(я) к данному товару
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33