K0795Ручки трубчатые, алюминий, круглые |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеОписание продукта:Ручка машины впечатляет массивным внешним видом, высокой устойчивостью и минимальным весом. Запатентованная система крепления позволяет осуществлять монтаж с обратной стороны — на передней стороне болтов не будет видно. С износоустойчивой поверхностью, подлежащей очистке, ручка оптимально вписывается в окружающую среду.Материал:Круглая трубка алюминиевая EN AW-6060. Резьбовая втулка стальная. Исполнение: анодированный натурального цвета или с порошковым покрытием чёрного, рубинового RAL 3003 или ярко-красного RAL 3020 цветаУказание:Крепежный материал не входит в комплект поставки. Для надежной и продолжительной фиксации рекомендуется использовать винты с цилиндрической головкой, шестигранным углублением и резьбовым стопорным элементом.Монтаж:Закрепить ручку станка можно с обратной стороны. Для этого предусмотрены винты DIN с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником или винты с шестигранной головкой с резьбой размером M8.Преимущества:Солидный внешний вид при небольшом весе. Элегантный, неустаревающий дизайн. Ручка эргономичной формы. Запатентованная система крепления для монтажа на обратной стороне. Принадлежности:K0869 Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением, DIN 912/DIN EN ISO 4762, резьбовой стопорный элемент K0869 Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением, DIN 912/DIN EN ISO 4762 K0871 Болты с шестигранной головкой DIN 933/DIN-EN-ISO 4017 Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Цвет основы | Поверхность корпуса | A | B | D | H | L | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0795.250083 | натуральный | анодированый | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 | | | по запросу | | K0795.300083 | натуральный | анодированый | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 | | | по запросу | | K0795.400083 | натуральный | анодированый | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 | | | по запросу | | K0795.500083 | натуральный | анодированый | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 | | | по запросу | | K0795.250081 | черный | с порошковым покрытием | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 | | | по запросу | | K0795.300081 | черный | с порошковым покрытием | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 | | | по запросу | | K0795.400081 | черный | с порошковым покрытием | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 | | | по запросу | | K0795.500081 | черный | с порошковым покрытием | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 | | | по запросу | | K0795.2500827 | рубиново-красный RAL 3003 | с порошковым покрытием | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 | | | по запросу | | K0795.3000827 | рубиново-красный RAL 3003 | с порошковым покрытием | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 | | | по запросу | | K0795.4000827 | рубиново-красный RAL 3003 | с порошковым покрытием | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 | | | по запросу | | K0795.5000827 | рубиново-красный RAL 3003 | с порошковым покрытием | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 | | | по запросу | | K0795.2500884 | ярко-красный RAL 3020 | с порошковым покрытием | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 | | | по запросу | | K0795.3000884 | ярко-красный RAL 3020 | с порошковым покрытием | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 | | | по запросу | | K0795.4000884 | ярко-красный RAL 3020 | с порошковым покрытием | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 | | | по запросу | | K0795.5000884 | ярко-красный RAL 3020 | с порошковым покрытием | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 | | | по запросу | |
Указание(я) к данному товару |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|