Группы товаров
Ручки профильные, алюминий, рифленые, Т-образный профиль
K0232_A

Ручки профильные, алюминий, рифленые, Т-образный профиль

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Профиль алюминий EN AW-6060.Исполнение: Алюминиевый профиль, гладко шлифованный, матовый натурального цвета или черного анодированного цвета.Монтаж:С обратной стороны.По запросу:Любая другая длина.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0232_A Ручки профильные, алюминий, рифленые, Т-образный профиль 122 kB

Чертежи

Ручки профильные, алюминий, рифленые, Т-образный профиль

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаA

DHLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0232.10301натуральный цвет анодированныйA30M4164522200 по запросу
K0232.10302чёрный анодированныйA30M4164522200 по запросу
K0232.10451натуральный цвет анодированныйA45M4166022200 по запросу
K0232.10452чёрный анодированныйA45M4166022200 по запросу
K0232.10701натуральный цвет анодированныйA70M4168522200 по запросу
K0232.10702чёрный анодированныйA70M4168522200 по запросу
K0232.10901натуральный цвет анодированныйA90M41610522200 по запросу
K0232.10902чёрный анодированныйA90M41610522200 по запросу
K0232.11051натуральный цвет анодированныйA105M41612022200 по запросу
K0232.11052чёрный анодированныйA105M41612022200 по запросу
K0232.11201натуральный цвет анодированныйA120M41613522200 по запросу
K0232.11202чёрный анодированныйA120M41613522200 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33