K0190Ручки бугельные, пластмасса, антистатические |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Термопласт PA (полиамид) усиленный.Исполнение: графитово-черный.Указание:Отверстие крепления так расположено, что бы ручку можно было крепить с рабочей стороны винтом с цилиндрической головкой или шестигранной гайкой.Применение:Чувствительные электрические или электронные детали, компоненты и устройства (элементы, чувствительные к электростатическому разряду) могут быть повреждены или даже разрушены при нахождении в зоне электростатического разряда (electrostatic discharge = ESD). Электростатический разряд может быть вызван присутствием людей или контактом с элементами, чувствительными к электростатическому разряду (например, при изготовлении, монтаже, транспортировке и хранении и т. д.). Во избежание электростатического разряда требуется установка токоотводящих элементов вблизи электронных устройств, которые соответствуют DIN EN 61340-5-1. Данные элементы используются в случае наличия оборудования, чувствительного к электростатическим разрядам, и защитных зон (EPA) согласно DIN EN 61340-5-1.Монтаж:Со стороны обслуживания или с обратной стороны.Безопасность:Данные изделия с защитой от электростатического разряда применяются также для устройств, компонентов и защитных систем во взрывоопасных зонах. При применении данных изделий с защитой от электростатического разряда можно избежать формирования электростатического искрового разряда и тем самым возможного воспламенения газов и пыли, что может привести к взрыву в закрытых помещениях. Для защиты персонала, который работает во взрывоопасных зонах, изготовители устройств и эксплуатирующие организации должны руководствоваться директивами ATEX. Данные изделия с защитой от электростатического разряда проверены TÜV Süd на токоотведение.
Целевые группы: Изготовители устройств, которые должны соблюдать требования директивы ATEX 2014/34/EU для изделия. Эксплуатирующие организации, которые должны соблюдать требования рабочей директивы ATEX 1999/92/EG.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Цвет основы | A | B | C | D | H | L | L1 | SW | T | T1 | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0190.111170824 | графитово-черный RAL 9011 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | по запросу | | K0190.111500824 | графитово-черный RAL 9011 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|