K0201Концевая шайба, алюминий |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеОписание продукта:Посадочные шайбы предназначены для круглых бугельных ручек. Благодаря посадочной шайбе увеличивается поверхность привинчивания, за счет этого снижается вероятность поломки для тонкостенного листового металла.Материал:Алюминий.Исполнение: Натуральный или черный анодированный.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Цвет основы | D2 | D3 | D4 | H | H1 | для болтов | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0201.5 | натуральный | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 | | | по запросу | | K0201.3 | натуральный | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 | | | по запросу | | K0201.7 | натуральный | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 | | | по запросу | | K0201.4 | черный | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 | | | по запросу | | K0201.1 | черный | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 | | | по запросу | | K0201.6 | черный | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|