K1823Концевая шайба, нержавеющая сталь |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеОписание продукта:Посадочные шайбы предназначены для круглых бугельных ручек. Благодаря посадочной шайбе увеличивается поверхность привинчивания, за счет этого снижается вероятность поломки для тонкостенного листового металла.Материал:Нержавеющая сталь 1.4404 или 1.4305Исполнение: 1.4404 полированный или c пескоструйной обработкой.
1.4305 без покрытия.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Вид стали | Поверхность корпуса | D2 | D3 | D4 | H | H1 | для болтов | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1823.0321 | 1.4404 | полированный | 5,1 | 3,2 | 8 | 1 | 2 | M3 | | | по запросу | | K1823.0421 | 1.4404 | полированный | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 | | | по запросу | | K1823.0521 | 1.4404 | полированный | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 | | | по запросу | | K1823.0621 | 1.4404 | полированный | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 | | | по запросу | | K1823.0322 | 1.4404 | с матовой пескоструйной обработкой | 5,1 | 3,2 | 8 | 1 | 2 | M3 | | | по запросу | | K1823.0422 | 1.4404 | с матовой пескоструйной обработкой | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 | | | по запросу | | K1823.0522 | 1.4404 | с матовой пескоструйной обработкой | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 | | | по запросу | | K1823.0622 | 1.4404 | с матовой пескоструйной обработкой | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 | | | по запросу | | K1823.0310 | 1.4305 | зачищенный | 5,1 | 3,2 | 8 | 1 | 2 | M3 | | | по запросу | | K1823.0410 | 1.4305 | зачищенный | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 | | | по запросу | | K1823.0510 | 1.4305 | зачищенный | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 | | | по запросу | | K1823.0610 | 1.4305 | зачищенный | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|