K0190Ручки бугельные, антибактериальные |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Термопласт PA (полиамид) усиленный.Исполнение: цвет серого шифера.Указание:Отверстие крепления так расположено, что бы ручку можно было крепить с рабочей стороны винтом с цилиндрической головкой или шестигранной гайкой.Применение:Антибактериальные изделия линейки KIPP MEDI grip обладают высокой эффективностью в отношении целого ряда вредоносных микроорганизмов: бактерий, грибков и других, а также полирезистентных бактерий (например, MRSA). Микрочастицы серебра, внедренные в состав используемой пластмассы, проявляют антибактериальное действие, эффективность которого сохраняется на протяжении всего цикла жизни изделия.
Принцип действия: ионы серебра на поверхности изделия эффективно подавляют рост вредоносных микроорганизмов, при этом отмечается постоянное сокращение численности патогенов, присутствующих на изделиях MEDI grip (проверено и подтверждено аккредитованной испытательной лабораторией). В периоды между циклами очистки риск инфекции при контакте с данными изделиями значительно снижен.Монтаж:Со стороны обслуживания или с обратной стороны.Преимущества:Устойчивость к влажности и очистителям (при дезинфекции), отсутствие токсичных побочных воздействий.Применение:Установка на станки, устройства и оборудование, а также в учреждениях, которые работают в областях с повышенными требованиями к гигиене (например, в больницах, врачебных кабинетах, реабилитационных центрах, на пищевом производстве), применение в официальных учреждениях или в учреждениях с большим количеством людей (например, в домах престарелых, детских воспитательных учреждениях).Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Цвет основы | A | B | C | D | H | L | L1 | SW | T | T1 | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0190.1211708144 | шифер серый RAL 7015 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | по запросу | | K0190.1215008144 | шифер серый RAL 7015 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|