Трубчатые ручки из алюминия или нержавеющей стали
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
Ручки с запорным устройством, сталь
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
K1527_AБугельные ручки из пластмассы с функцией отключения... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Пластмасса PA6.Исполнение: с микроструктурой, черная.Указание:Кнопочный переключатель с красным или зеленым светодиодом. Подключение с 8-полюсным штекером в монтажной плоскости основания ручки. (Штекерный соединитель поставляется с проводом 10 м в качестве принадлежности. Необходимо заказывать отдельно). Степень защиты: IP65 (при установленном штекерном соединителе).Монтаж:С обратной стороны.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Цвет компонента | A | B | D | H | H1 | H2 max . | H3 | L | L1 | T | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1527.11601 | A | зеленый | 160 | 26 | M6 | 66 | 40 | 70 | 10 | 182 | 17 | 10 | 1000 | | | по запросу | | K1527.11602 | A | красный | 160 | 26 | M6 | 66 | 40 | 70 | 10 | 182 | 17 | 10 | 1000 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|