K1527Бугельные ручки из пластмассы с функцией отключения... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Пластмасса PA6.Исполнение: с микроструктурой, черная.Указание:Кнопочный переключатель с красным или зеленым светодиодом.
Форма A: подключение с 8-полюсным штекером в монтажной плоскости основания ручки. (Штекерный соединитель поставляется (K1498) с проводом 10 м в качестве принадлежности. Необходимо заказывать отдельно.)
Форма B: соединительный провод длиной 5 м, выходит из монтажной поверхности основания ручки.
Степень защиты: IP65 (для формы A при установленном штекерном соединителе).Монтаж:С обратной стороны.Указание на чертеже:Форма A: со штекером Форма B: с кабелем Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|