K1641_BБугельные ручки из алюминия, монтаж с обратной стороны |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеОписание продукта:Данная бугельная рукоятка отличается большим объемом и улучшенной эргономикой. Благодаря закрытой гладкой конструкции ее удобно чистить.Материал:Бугельная ручка EN AW-6060. Болт, гайка и подкладная шайба из нержавеющей стали.Исполнение: Черный или серебристый.Монтаж:Форма В со стороны обслуживания.Преимущества:Стопорный элемент для открытия и закрытия крышек, ограждений и кожухов. Области применения: машиностроение, производство комплектного промышленного оборудования, станкостроение и мебельная промышленность. Прочность на кручение и удобство для пользователя.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Тип формы | Цвет основы | A | B | C | D | H | L | S | T | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1641.2100051 | B | с внутренней резьбой | черный | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 122 | 20 | 7,5 | 1000 | | | по запросу | | K1641.2120061 | B | с внутренней резьбой | черный | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 146 | 24 | 9 | 1000 | | | по запросу | | K1641.2140081 | B | с внутренней резьбой | черный | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 170 | 28 | 12 | 1000 | | | по запросу | | K1641.2160081 | B | с внутренней резьбой | черный | 160 | 28 | 15,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 12 | 1000 | | | по запросу | | K1641.2180101 | B | с внутренней резьбой | черный | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 218 | 36 | 15 | 1000 | | | по запросу | | K1641.2100053 | B | с внутренней резьбой | серебристый | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 122 | 20 | 7,5 | 1000 | | | по запросу | | K1641.2120063 | B | с внутренней резьбой | серебристый | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 146 | 24 | 9 | 1000 | | | по запросу | | K1641.2140083 | B | с внутренней резьбой | серебристый | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 170 | 28 | 12 | 1000 | | | по запросу | | K1641.2160083 | B | с внутренней резьбой | серебристый | 160 | 28 | 15,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 12 | 1000 | | | по запросу | | K1641.2180103 | B | с внутренней резьбой | серебристый | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 218 | 36 | 15 | 1000 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|