Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Кнопки, дуропласт PF 31.
Стержень из стали 1.0718 или нержавеющей стали 1.4305.
Исполнение: Дуропласт, цвет черный, отполированный до блеска.
Сталь вороненая или нержавеющая сталь, Без покрытия.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0179_A Рукоятки, форма A 101 kB

Чертежи

Рукоятки, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Форма

DD1D2LL1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0179.208X35СтальA8M62035918 по запросу
K0179.208X50СтальA8M62050918 по запросу
K0179.208X65СтальA8M62065918 по запросу
K0179.210X50СтальA10M825501323 по запросу
K0179.210X65СтальA10M825651323 по запросу
K0179.210X80СтальA10M825801323 по запросу
K0179.210X100СтальA10M8251001323 по запросу
K0179.212X65СтальA12M1032651529 по запросу
K0179.212X80СтальA12M1032801529 по запросу
K0179.212X100СтальA12M10321001529 по запросу
K0179.212X125СтальA12M10321251529 по запросу
K0179.214X80СтальA14M1236801633 по запросу
K0179.214X100СтальA14M12361001633 по запросу
K0179.214X125СтальA14M12361251633 по запросу
K0179.214X160СтальA14M12361601633 по запросу
K0179.1208X35нержавеющая стальA8M62035918 по запросу
K0179.1208X50нержавеющая стальA8M62050918 по запросу
K0179.1208X65нержавеющая стальA8M62065918 по запросу
K0179.1210X50нержавеющая стальA10M825501323 по запросу
K0179.1210X65нержавеющая стальA10M825651323 по запросу
K0179.1210X80нержавеющая стальA10M825801323 по запросу
K0179.1210X100нержавеющая стальA10M8251001323 по запросу
K0179.1212X65нержавеющая стальA12M1032651529 по запросу
K0179.1212X80нержавеющая стальA12M1032801529 по запросу
K0179.1212X100нержавеющая стальA12M10321001529 по запросу
K0179.1212X125нержавеющая стальA12M10321251529 по запросу
K0179.1214X80нержавеющая стальA14M1236801633 по запросу
K0179.1214X100нержавеющая стальA14M12361001633 по запросу
K0179.1214X125нержавеющая стальA14M12361251633 по запросу
K0179.1214X160нержавеющая стальA14M12361601633 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Россия
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33