Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4310.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Подходят для оттяжек с петлей K0367,
стопорных пальцев K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791,
установочных пальцев K0365 и
упорный болтов K0342, K0635, K0636.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0367 Кольца для ключей 167 kB

Чертежи

Кольца для ключей

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0367.15151.0 по запросу
K0367.19191.0 по запросу
K0367.23231.2 по запросу
K0367.28281.7 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33