Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:A: цепь из нержавеющей стали.
B: цепь из нержавеющей стали, кольцо для ключей из нержавеющей стали.
Указание:Без указания длины поставляется соответственно 1000 мм.Указание на чертеже:
1) одинаковые детали

Форма A: шариковая цепь, простая
Форма B: шариковая цепь с кольцом для ключей
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1125 Шариковые цепи 207 kB

Чертежи (общий обзор)

Шариковые цепи

Шариковые цепи, форма A, простые

подробнее

Чертежи

Шариковые цепи, форма A, простые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1Материал
основы
L

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1125.01X160Aпростойнержавеющая сталь160 по запросу
K1125.01X320Aпростойнержавеющая сталь320 по запросу
K1125.01X500Aпростойнержавеющая сталь500 по запросу
K1125.01X1000Aпростойнержавеющая сталь1000 по запросу

Шариковые цепи, форма B, с кольцом для ключей

подробнее

Чертежи

Шариковые цепи, форма B, с кольцом для ключей

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1Материал
основы
LDD1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1125.115X160Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь160151 по запросу
K1125.115X320Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь320151 по запросу
K1125.115X500Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь500151 по запросу
K1125.115X1000Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь1000151 по запросу
K1125.119X160Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь160191 по запросу
K1125.119X320Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь320191 по запросу
K1125.119X500Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь500191 по запросу
K1125.119X1000Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь1000191 по запросу
K1125.123X160Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь160231,2 по запросу
K1125.123X320Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь320231,2 по запросу
K1125.123X500Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь500231,2 по запросу
K1125.123X1000Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь1000231,2 по запросу
K1125.128X160Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь160281,7 по запросу
K1125.128X320Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь320281,7 по запросу
K1125.128X500Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь500281,7 по запросу
K1125.128X1000Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь1000281,7 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Россия
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33