- Пружинные упорные детали
- Штифты упорные
- Задвижка
- Стопорные пальцы шариковые
- K0364
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0790
Стопорные шариковые пальцы
- K0790
Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез
- K1803
Стопорные шариковые штифты, запираемые
- K0791
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0791
Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез
- K1299
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые
- K1299
Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые
- K0641
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0746
Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали
- K1414
Стопорные шариковые пальцы с фиксацией головки
- K1415
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой и фиксацией головки
- K0363
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой
- K0792
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Г-образной ручкой
- K0792
Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой Г-образной ручкой, с высоким пределом прочности на срез
- K0792
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой
- K0792
Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой ручкой, с высоким пределом прочности на срез
- K1804
Стопорные шариковые штифты, запираемые, с пластмассовой рукояткой
- K0792
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Т-образной ручкой
- K0792
Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой Т-образной ручкой, с высоким пределом прочности на срез
- K1804
Стопорные шариковые штифты, запираемые, с пластмассовой Т-образной рукояткой
- K0793
Стопорные шариковые пальцы, с Г-образной ручкой из цинкового сплава
- K0793
Стопорные шариковые пальцы с Г-образной ручкой из цинкового сплава, с высоким пределом прочности на срез
- K1415
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Г-образной ручкой и фиксацией головки
- K0793
Стопорные шариковые пальцы, с Т-образной ручкой из цинкового сплава
- K0793
Стопорные шариковые пальцы с Т-образной ручкой из цинкового сплава, с высоким пределом прочности на срез
- K1415
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Т-образной ручкой и фиксацией головки
- K0366
Стопорные шариковые пальцы, с алюминиевой Т-образной ручкой
- K0642
Стопорные шариковые пальцы, с алюминиевой Г-образной ручкой
- K1063
Стопорные шариковые пальцы из обычной стали или нержавеющей стали, без головки, с резьбой
- K1063
Стопорные шариковые пальцы из обычной стали или нержавеющей стали, с резьбой
- K1063
Стопорные шариковые пальцы из нержавеющей стали с резьбой
- K1064
Стопорные шариковые пальцы с поворотным приводом
- K1065
Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев
- K1844
Зажимные втулки из нержавеющей стали для датчика состояния для шариковых стопорных штифтов с поворотным приводом
- K1843
Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния для шариковых стопорных штифтов с поворотным приводом
- K1066
Втулки стопорных шариковых пальцев с поворотным затвором
- K1066
Втулки стопорных шариковых пальцев
- K1067
Фиксаторы для втулок стопорных шариковых пальцев
- K1561
Зажимные поворотные замки из нержавеющей стали, с поворотным приводом и ручкой из пластмассы или нержавеющей стали
- K1562
Гидравлические зажимные замки из нержавеющей стали
- K1563
Распорные кольца, нержавеющая сталь для зажимных замков
- K1564
Зажимные болты, нержавеющая сталь
- K1565
Фиксаторы из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K1068
Магнитные втулки
- K1069
Штифт для втулки электромагнита
- K0724
Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев
- K0724
Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев с резьбовым стопорным элементом
- K1841
Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния
- K1842
Зажимные втулки из нержавеющей стали для датчика состояния
- K1416
Зажимные втулки из нержавеющей стали под пальцы со стопорными шариками с фиксацией головки
- K1462
Зажимные втулки из нержавеющей стали под пальцы с буртиком со стопорными шариками
- Пальцы установочные
- Тросы стопорные, шариковые цепи
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
K1064Стопорные шариковые пальцы с поворотным приводом |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Корпус из нержавеющей стали. Болт из обычной или нержавеющей стали. Поворотная кнопка из термопласта PA (полиамид) или нержавеющей стали. Шарик и пружина из нержавеющей стали.Исполнение: Корпус чистый. Болт стальной, после закалки, никелированный. Болт из нержавеющей стали, после закалки. Поворотная головка усилена стекловолокном, черная или белая. Шарик после закалки.Указание:Возможность монтажа 1 для плит толщиной 6 или 12 мм. Возможность монтажа 2 для плит толщиной до 20 мм. Включая крепежные болты M2 или M3.Внимание:Указанные вытягивающие усилия действительны только вместе с установочными втулками K1065.Принадлежности:Установочная втулка K1065.Указание на чертеже:1) Возможность монтажа 1 2) Возможность монтажа 2 3) Плита
Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Материал компонента | Исполнение 2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L2 | L5 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | Зажимное усилие Н | Усилие на срез, кН | Вытяжное усилие F кН | Термостойкость | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1064.620 | Полиамид | Болт, сталь | 14 | 6 | 25 | 25 | 21 | 24,5 | 6,5 | 19,5 | 14 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 30 | 3 | 0,5 | ≤130 °C | | | по запросу | | K1064.1022 | Полиамид | Болт, сталь | 18 | 10 | 34 | 34 | 28 | 31 | 10 | 21,5 | 16 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 50 | 9 | 1,5 | ≤130 °C | | | по запросу | | K1064.1028 | Полиамид | Болт, сталь | 18 | 10 | 34 | 34 | 28 | 31 | 10 | 27,5 | 22 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 12 | 12-20 | 50 | 9 | 1,5 | ≤130 °C | | | по запросу | | K1064.1620 | нержавеющая сталь | болт из нержавеющей стали | 14 | 6 | 25 | 25 | 21 | 24,5 | 6,5 | 19,5 | 14 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 30 | 3 | 0,5 | ≤130 °C | | | по запросу | | K1064.11022 | нержавеющая сталь | болт из нержавеющей стали | 18 | 10 | 34 | 34 | 28 | 31 | 10 | 21,5 | 16 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 50 | 9 | 1,5 | ≤130 °C | | | по запросу | | K1064.11028 | нержавеющая сталь | болт из нержавеющей стали | 18 | 10 | 34 | 34 | 28 | 31 | 10 | 27,5 | 22 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 12 | 12-20 | 50 | 9 | 1,5 | ≤130 °C | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|