- Пружинные упорные детали
- Штифты упорные
- Задвижка
- Стопорные пальцы шариковые
- K0364
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0790
Стопорные шариковые пальцы
- K0790
Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез
- K1803
Стопорные шариковые штифты, запираемые
- K0791
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0791
Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез
- K1299
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые
- K1299
Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые
- K0641
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0746
Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали
- K1414
Стопорные шариковые пальцы с фиксацией головки
- K1415
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой и фиксацией головки
- K0363
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой
- K0792
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Г-образной ручкой
- K0792
Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой Г-образной ручкой, с высоким пределом прочности на срез
- K0792
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой
- K0792
Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой ручкой, с высоким пределом прочности на срез
- K1804
Стопорные шариковые штифты, запираемые, с пластмассовой рукояткой
- K0792
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Т-образной ручкой
- K0792
Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой Т-образной ручкой, с высоким пределом прочности на срез
- K1804
Стопорные шариковые штифты, запираемые, с пластмассовой Т-образной рукояткой
- K0793
Стопорные шариковые пальцы, с Г-образной ручкой из цинкового сплава
- K0793
Стопорные шариковые пальцы с Г-образной ручкой из цинкового сплава, с высоким пределом прочности на срез
- K1415
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Г-образной ручкой и фиксацией головки
- K0793
Стопорные шариковые пальцы, с Т-образной ручкой из цинкового сплава
- K0793
Стопорные шариковые пальцы с Т-образной ручкой из цинкового сплава, с высоким пределом прочности на срез
- K1415
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Т-образной ручкой и фиксацией головки
- K0366
Стопорные шариковые пальцы, с алюминиевой Т-образной ручкой
- K0642
Стопорные шариковые пальцы, с алюминиевой Г-образной ручкой
- K1063
Стопорные шариковые пальцы из обычной стали или нержавеющей стали, без головки, с резьбой
- K1063
Стопорные шариковые пальцы из обычной стали или нержавеющей стали, с резьбой
- K1063
Стопорные шариковые пальцы из нержавеющей стали с резьбой
- K1064
Стопорные шариковые пальцы с поворотным приводом
- K1065
Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев
- K1844
Зажимные втулки из нержавеющей стали для датчика состояния для шариковых стопорных штифтов с поворотным приводом
- K1843
Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния для шариковых стопорных штифтов с поворотным приводом
- K1066
Втулки стопорных шариковых пальцев с поворотным затвором
- K1066
Втулки стопорных шариковых пальцев
- K1067
Фиксаторы для втулок стопорных шариковых пальцев
- K1561
Зажимные поворотные замки из нержавеющей стали, с поворотным приводом и ручкой из пластмассы или нержавеющей стали
- K1562
Гидравлические зажимные замки из нержавеющей стали
- K1563
Распорные кольца, нержавеющая сталь для зажимных замков
- K1564
Зажимные болты, нержавеющая сталь
- K1565
Фиксаторы из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K1068
Магнитные втулки
- K1069
Штифт для втулки электромагнита
- K0724
Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев
- K0724
Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев с резьбовым стопорным элементом
- K1841
Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния
- K1842
Зажимные втулки из нержавеющей стали для датчика состояния
- K1416
Зажимные втулки из нержавеющей стали под пальцы со стопорными шариками с фиксацией головки
- K1462
Зажимные втулки из нержавеющей стали под пальцы с буртиком со стопорными шариками
- Пальцы установочные
- Тросы стопорные, шариковые цепи
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
K1415Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Т-образной ручкой и... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Ручка термопласт
Ручка нажимная из нержавеющей стали 1.4305.
Болт из нержавеющей стали 1.4305.
Шары из нержавеющей стали 1.4125.
Нажимная пружина из нержавеющей стали 1.4310. Исполнение: Ручка черно-серая. Нержавеющая сталь чистая.Указание:Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации деталей. Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение.
Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.
Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку. Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.
Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.
На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.Преимущества:Соединения возможны на больших расстояниях. Универсальны в использовании, так как длину болта не требуется подбирать под ширину детали.По запросу:Другие варианты длины болтов.Принадлежности:Зажимные втулки под пальцы со стопорными шариками, с фиксацией головки K1416 Предохранительный спиральный кабель K0367 Фиксирующие тросики с проушиной K0367 Кольцо для ключа K0367Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | B | D | D1 | D2 | D3 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | Посадочное отверстие H11 | Усилие на срез, двухрезный, макс.кН | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1415.204605050 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 1,5 | 3 | 47 | 25 | 19,4 | 50 | 5 | 10 | | | по запросу | | K1415.204605100 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 1,5 | 3 | 97 | 25 | 19,4 | 100 | 5 | 10 | | | по запросу | | K1415.204605150 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 1,5 | 3 | 147 | 25 | 19,4 | 150 | 5 | 10 | | | по запросу | | K1415.204606050 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 2 | 3 | 47 | 25 | 19,4 | 50 | 6 | 14 | | | по запросу | | K1415.204606100 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 2 | 3 | 97 | 25 | 19,4 | 100 | 6 | 14 | | | по запросу | | K1415.204606150 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 2 | 3 | 147 | 25 | 19,4 | 150 | 6 | 14 | | | по запросу | | K1415.206308100 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 3 | 3,5 | 96,5 | 33 | 24,4 | 100 | 8 | 26 | | | по запросу | | K1415.206308150 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 3 | 3,5 | 146,5 | 33 | 24,4 | 150 | 8 | 26 | | | по запросу | | K1415.206308200 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 3 | 3,5 | 196,5 | 33 | 24,4 | 200 | 8 | 26 | | | по запросу | | K1415.206310100 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 4 | 3,5 | 96,5 | 33 | 24,4 | 100 | 10 | 40 | | | по запросу | | K1415.206310150 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 4 | 3,5 | 146,5 | 33 | 24,4 | 150 | 10 | 40 | | | по запросу | | K1415.206310200 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 4 | 3,5 | 196,5 | 33 | 24,4 | 200 | 10 | 40 | | | по запросу | | K1415.208212150 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 4,5 | 3,5 | 146,5 | 39,5 | 28,8 | 150 | 12 | 57 | | | по запросу | | K1415.208212200 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 4,5 | 3,5 | 196,5 | 39,5 | 28,8 | 200 | 12 | 57 | | | по запросу | | K1415.208212250 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 4,5 | 3,5 | 246,5 | 39,5 | 28,8 | 250 | 12 | 57 | | | по запросу | | K1415.208216150 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 6,5 | 4 | 146 | 39,5 | 28,8 | 150 | 16 | 100 | | | по запросу | | K1415.208216200 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 6,5 | 4 | 196 | 39,5 | 28,8 | 200 | 16 | 100 | | | по запросу | | K1415.208216250 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 6,5 | 4 | 246 | 39,5 | 28,8 | 250 | 16 | 100 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|