- K0434
Шарниры из пластмасс навесные, левые
- K0434
Шарниры из пластмасс навесные, правые
- K0435
Шарниры из пластмасс
- K1963
Шарниры из пластмассы, отделяемые, демонтируемые
- K0436
Шарниры из пластмассы с функцией зажима
- K0437
Шарнир из пластмассы с удлинёнными отверстиями
- K0438
Шарниры из пластмасс с направляющим выступом, навесные
- K0439
Шарниры из пластмасс с фиксирующей функцией
- K0440
Шарниры из пластмасс с функцией регулировки
- K1195
Шарниры из алюминия, с функцией регулировки
- K1196
Шарниры из алюминия, с функцией регулировки
- K1518
Шарниры из нержавеющей стали с предварительно установленным трением
- K1197
Шарниры из алюминия, с функцией фиксации
- K1198
Шарниры из алюминия, с функцией фиксации
- K1004
Шарниры из пластмасс с крепежным отверстием
- K1005
Шарниры из пластмасс с втулкой
- K1006
Шарниры из пластмасс с крепежным болтом
- K1007
Шарниры из пластмасс с втулкой и крепежным болтом
- K0441
Шарниры литые из цинкового сплава с удлинёнными отверстиями
- K0442
Шарниры из цинкового сплава с функцией зажима
- K1897
Петли из цинкового литья под давлением
- K1898
Петли из цинкового литья под давлением, регулируемые
- K1899
Петли из цинкового литья под давлением, с крепежным винтом
- K0579
Алюминиевые навесные шарниры, левые
- K0579
Алюминиевые навесные шарниры, правые
- K0580
Алюминиевые шарниры
- K1084
Шарниры из нержавеющей стали
- K1343
Шарниры из нержавеющей стали
- K1852
Шарниры из нержавеющей стали
- K1964
Шарниры из нержавеющей стали, отделяемые, демонтируемые
- K1853
Шарниры из нержавеющей стали, с крепежным болтом
- K1900
Петли из нержавеющей стали, регулируемые
- K1085
Шарниры из нержавеющей стали
- K1341
Шарниры из нержавеющей стали
- K1809
Шарниры из нержавеющей стали
- K1810
Шарниры из нержавеющей стали с крепежным болтом
- K1346
Привинчиваемые pегулируемые шарниры из нержавеющей стали
- K1348
Шарниры из нержавеющей стали
- K1345
Шарниры из нержавеющей стали навесные, правые
- K1345
Шарниры из нержавеющей стали навесные, левые
- K1342
Навесной шарнир из нержавеющей стали
- K1347
Привинчиваемые шарниры из стали или нержавеющей стали
- K1141
Шарниры из стали, необслуживаемые
- K1082
Шарниры из листовой или нержавеющей стали
- K1349
Привинчиваемые шарниры из нержавеющей стали
- K1517
Шарниры из нержавеющей стали
- K1447
Шарниры из обычной стали или нержавеющей стали с внутренним прилеганием, с углом поворота 90°
- K1448
Шарниры из обычной стали или нержавеющей стали с внутренним прилеганием, с углом поворота 125°
- K1449
Шарниры из обычной стали с внутренним прилеганием, с углом поворота 110°
- K1519
Шарниры скрытой установки из стали угол поворота 110°
- K1140
Шарниры свариваемые
- K1805
Шарниры из стали или нержавеющей стали, свариваемые
- K1173
Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 50 мм
- K1174
Шарниры пружинные из стали или нержавеющей стали 75 мм
- K1175
Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 120 мм
- K1176
Шарниры пружинные из стали или нержавеющей стали 180 мм
- K1177
Шарниры пружинные из стали или нержавеющей стали 240 мм
- K1178
Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,20 Нм
- K1179
Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,35 Нм
- K1665
Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,50 Нм
- K1180
Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,7 Нм
- K1666
Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,7 Нм, удлиненное исполнение
- K1667
Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,9 Нм, удлиненное исполнение
- K1181
Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 1,3 Нм
- K1182
Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 3,8 Нм
- K1142
Шарниры угловые с крепежными гайками
- K1143
Шарниры угловые с крепежными гайками, удлиненное исполнение
- K1338
Шарниры угловые с крепежными гайками
- K1144
Шарниры угловые с утопленным отверстием, удлиненное исполнение
- K1304
Навинчиваемые шарниры из нержавеющей стали
- K0985
Шарниры из нержавеющей стали свариваемые
- K1337
Шарниры из нержавеющей стали свариваемые
- K0984
Шарниры свариваемые
- K1499
Шарнир с функцией контроля блокировки
- K1501
Шарнир с функцией контроля блокировки удлиненное исполнение
- K1874
Штекерный разъем M8x1 Втулка с резьбовым фиксатором, без экранирования
- K1498
Штекерный разъем, втулка M12x1 с резьбовым фиксатором
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
K1805Шарниры из стали или нержавеющей стали, свариваемые |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: Профильная сталь без покрытия. Нержавеющая сталь 1.4301.Указание:Указанные значения нагрузок на шарнирные петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию свойств.
Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность шарнира для конкретного случая применения.
На полученные значения могут повлиять различные материалы, к которым крепятся шарнирные петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.Монтаж:Посредством сварки или отдельные отверстия, предоставленные заказчиком. СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|