Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, черный.Исполнение: Стальные части воронёные.Указание:Облицовка втулки поставляется в демонтированном виде.
Маховики могут закрепляться на оси вала посредством поперечного штифта или болта с цилиндрической головкой DIN 6912 и шайбы DIN 7349 шпоночным соединением.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление путем ввинчивания установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0256 Маховики 398 kB

Чертежи

Маховики
Маховики

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2Материал
компонента
D

D1D2D3D7A1HH2L1L3В3
Т
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0256.108008калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь25808H719-2,517,5-1337,5-- по запросу
K0256.108010калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь258010H719-2,517,5-1337,5-- по запросу
K0256.108012калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь258012H719-2,517,5-1337,5-- по запросу
K0256.210010калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь2810010H719-320-1344-- по запросу
K0256.210012калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь2810012H719-320-1344-- по запросу
K0256.312512калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь3512512H725-423,5-18,553-- по запросу
K0256.312514калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь3512514H725-423,5-18,553-- по запросу
K0256.312516калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь3512516H725-423,5-18,553-- по запросу
K0256.416014калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь4516014H725-5,628-18,564,5-- по запросу
K0256.416016калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь4516016H725-5,628-18,564,5-- по запросу
K0256.10800802калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь25808H719-2,517,5-1337,529 по запросу
K0256.10801003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь258010H719-2,517,5-1337,5311,4 по запросу
K0256.10801204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь258012H719-2,517,5-1337,5413,8 по запросу
K0256.21001003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь2810010H719-320-1344311,4 по запросу
K0256.21001204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь2810012H719-320-1344413,8 по запросу
K0256.31251204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь3512512H725-423,5-18,553413,8 по запросу
K0256.31251405калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь3512514H725-423,5-18,553516,3 по запросу
K0256.31251605калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь3512516H725-423,5-18,553518,3 по запросу
K0256.41601405калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь4516014H725-5,628-18,564,5516,3 по запросу
K0256.41601605калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь4516016H725-5,628-18,564,5518,3 по запросу
K0256.1080086калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь25808H719M62,517,57,51337,5-- по запросу
K0256.1080106калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь258010H719M62,517,57,51337,5-- по запросу
K0256.1080126калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь258012H719M62,517,57,51337,5-- по запросу
K0256.2100106калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь2810010H719M63207,51344-- по запросу
K0256.2100126калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь2810012H719M63207,51344-- по запросу
K0256.3125126калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь3512512H725M6423,57,518,553-- по запросу
K0256.3125146калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь3512514H725M6423,57,518,553-- по запросу
K0256.3125166калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь3512516H725M6423,57,518,553-- по запросу
K0256.4160146калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь4516014H725M65,6287,518,564,5-- по запросу
K0256.4160166калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь4516016H725M65,6287,518,564,5-- по запросу
K0256.108008026калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь25808H719M62,517,57,51337,529 по запросу
K0256.108010036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь258010H719M62,517,57,51337,5311,4 по запросу
K0256.108012046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь258012H719M62,517,57,51337,5413,8 по запросу
K0256.210010036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь2810010H719M63207,51344311,4 по запросу
K0256.210012046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь2810012H719M63207,51344413,8 по запросу
K0256.312512046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь3512512H725M6423,57,518,553413,8 по запросу
K0256.312514056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь3512514H725M6423,57,518,553516,3 по запросу
K0256.312516056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь3512516H725M6423,57,518,553518,3 по запросу
K0256.416014056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь4516014H725M65,6287,518,564,5516,3 по запросу
K0256.416016056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь4516016H725M65,6287,518,564,5518,3 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33