Группы товаров
Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, калибровое отверстие без паза
K0659_PBON

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Кривошипная рукоятка из термопласта.
Вращающаяся цилиндрическая ручка из термопласта и стали.
Исполнение: Термопласт, черно-серый.
Стальные части вороненые.
Указание:Облицовка втулки и цилиндрическая вращающаяся ручка поставляются разобранными.
При монтаже ось ручки должна завинчиваться в посадочное отверстие.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Принадлежности:Винты с цилиндрической головкой K1160 с шестигранным углублением, утопленная головка
DIN 6912.
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0659_PBON Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, калибровое отверстие без паза 325 kB

Чертежи

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, калибровое отверстие без паза

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1Исполнение 2Материал
компонента
ADD2D7HH1H2H3H4LL2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0659.3108калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь80248-85,849,128,513-10412,7 по запросу
K0659.3110калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь802410-85,849,128,513-10412,7 по запросу
K0659.3210калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1002910-107,161,435,513-12915,7 по запросу
K0659.3212калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1002912-107,161,435,513-12915,7 по запросу
K0659.3312калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1253612-139,582,54418,5-16119,5 по запросу
K0659.3314калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1253614-139,582,54418,5-16119,5 по запросу
K0659.31086калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь80248-85,849,128,5137,510412,7 по запросу
K0659.31106калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь802410-85,849,128,5137,510412,7 по запросу
K0659.32106калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1002910-107,161,435,5137,512915,7 по запросу
K0659.32126калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1002912-107,161,435,5137,512915,7 по запросу
K0659.33126калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1253612-139,582,54418,57,516119,5 по запросу
K0659.33146калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1253614-139,582,54418,57,516119,5 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33