Группы товаров
Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой
K0659

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Кривошипная рукоятка из термопласта.
Вращающаяся цилиндрическая ручка из термопласта и стали.
Исполнение: Термопласт, черно-серый.
Стальные части вороненые.
Указание:Заглушка втулки и цилиндрическая вращающаяся ручка поставляются разобранными.
При монтаже ось ручки должна завинчиваться в посадочное отверстие.
Приводные рукоятки могут быть закреплены на оси вала посредством поперечного штифта или болта с цилиндрической головкой DIN 6912 и шайбы DIN 7349 шпоночным соединением.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Принадлежности:Винты с цилиндрической головкой K1160 с шестигранным углублением, утопленная головка
DIN 6912.
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0659 Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой 399 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой
Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, калибровое отверстие без паза

подробнее

Чертежи

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, калибровое отверстие без паза

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1Исполнение 2Материал
компонента
ADD2D7HH1H2H3H4LL2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0659.3108калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь80248-85,849,128,513-10412,7 по запросу
K0659.3110калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь802410-85,849,128,513-10412,7 по запросу
K0659.3210калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1002910-107,161,435,513-12915,7 по запросу
K0659.3212калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1002912-107,161,435,513-12915,7 по запросу
K0659.3312калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1253612-139,582,54418,5-16119,5 по запросу
K0659.3314калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1253614-139,582,54418,5-16119,5 по запросу
K0659.31086калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь80248-85,849,128,5137,510412,7 по запросу
K0659.31106калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь802410-85,849,128,5137,510412,7 по запросу
K0659.32106калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1002910-107,161,435,5137,512915,7 по запросу
K0659.32126калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1002912-107,161,435,5137,512915,7 по запросу
K0659.33126калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1253612-139,582,54418,57,516119,5 по запросу
K0659.33146калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1253614-139,582,54418,57,516119,5 по запросу

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, калибровое отверстие с пазом

подробнее

Чертежи

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, калибровое отверстие с пазом
Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, калибровое отверстие с пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1Исполнение 2Материал
компонента
AB3DD2D7HH1H2H3H4LL2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0659.310802калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь802248-85,849,128,513-10412,79 по запросу
K0659.311003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь8032410-85,849,128,513-10412,711,4 по запросу
K0659.321003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь10032910-107,161,435,513-12915,711,4 по запросу
K0659.321204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь10042912-107,161,435,513-12915,713,8 по запросу
K0659.331204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь12543612-139,582,54418,5-16119,513,8 по запросу
K0659.331405калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь12553614-139,582,54418,5-16119,516,3 по запросу
K0659.3212046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь10042912-107,161,435,5137,512915,713,8 по запросу
K0659.3210036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь10032910-107,161,435,5137,512915,711,4 по запросу
K0659.3312046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь12543612-139,582,54418,57,516119,513,8 по запросу
K0659.3314056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь12553614-139,582,54418,57,516119,516,3 по запросу
K0659.3108026калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь802248-85,849,128,5137,510412,79 по запросу
K0659.3110036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь8032410-85,849,128,5137,510412,711,4 по запросу

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, внутренний четырёхгранник

подробнее

Чертежи

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, внутренний четырёхгранник

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1Исполнение 2Материал
компонента
ADD7HH1H2H3H4LL2SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0659.4108внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь8024-85,849,128,513-10412,78 по запросу
K0659.4110внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь8024-85,849,128,513-10412,710 по запросу
K0659.4210внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь10029-107,161,435,513-12915,710 по запросу
K0659.4212внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь10029-107,161,435,513-12915,712 по запросу
K0659.4312внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь12536-139,582,54418,5-16119,512 по запросу
K0659.4314внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь12536-139,582,54418,5-16119,514 по запросу
K0659.41086внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь8024-85,849,128,5137,510412,78 по запросу
K0659.41106внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь8024-85,849,128,5137,510412,710 по запросу
K0659.42106внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь10029-107,161,435,5137,512915,710 по запросу
K0659.42126внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь10029-107,161,435,5137,512915,712 по запросу
K0659.43126внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь12536-139,582,54418,57,516119,512 по запросу
K0659.43146внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь12536-139,582,54418,57,516119,514 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33