K0999.4110 | внутренний четырехгранник | без поперечного отверстия | 80 | 24 | 16 | - | 82 | 60 | 22 | 13,4 | - | 100 | 10 | | | по запросу | |
K0999.4212 | внутренний четырехгранник | без поперечного отверстия | 100 | 28 | 20 | - | 98 | 72 | 26 | 16 | - | 124 | 12 | | | по запросу | |
K0999.4314 | внутренний четырехгранник | без поперечного отверстия | 125 | 30 | 26 | - | 118 | 90 | 28 | 15,8 | - | 153 | 14 | | | по запросу | |
K0999.4417 | внутренний четырехгранник | без поперечного отверстия | 160 | 34 | 26 | - | 122 | 90 | 32 | 19,6 | - | 190 | 17 | | | по запросу | |