Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Шпингалет из нержавеющей стали 1.4401.
Язычок шпингалета из нержавеющей стали 1.4301.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде, путь закрытия составляет 90°. Возможна установка справа или слева. Защита от воды и пыли IP65 согласно EN 60529.Принадлежности:Торцовый ключ K0535Указание на чертеже:
Приведение в действие:
a) Квадратная головка, 6 мм
b) Паз

1) Уплотнительное кольцо
2) Плоское уплотнение
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1360 Шпингалеты из нержавеющей стали 202 kB

Чертежи

Шпингалеты из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПриведение
в действие
D

HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1360.1613квадратная головка 6 mm2013,5 по запросу
K1360.2013Паз2013,5 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33