ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь 1.4401.
Исполнение: без покрытия.
С полированной ручкой.Указание:Шпингалеты с L-образной ручкой. Ручка устанавливается в «правое» или «левое» положение, угол поворота при запирании — 90°. Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде. Степень защиты IP65. Язычок шпингалета заказывается отдельно в нужном исполнении. С данной втулкой может использоваться любой язычок.
Запираемые шпингалеты поставляются в комплекте с 2-мя ключами.Каждый замок может открываться любым ключом. По запросу:Для двери толщиной 20 и 40 мм.Особенности: