Группы товаров
Шпингалет малоразмерный из нержавеющей стали
K1351

Шпингалет малоразмерный из нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Корпус из нержавеющей стали 1.4404.
Пусковой механизм и крепежная гайка из нержавеющей стали 1.4404.
Выступ из нержавеющей стали 1.4301.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде, путь закрытия составляет 90°. Возможна установка справа или слева. Защита от воды и пыли согласно IP65 по EN 60529.

Необходимое исполнение выступа заказывается отдельно. Выступы комбинируются с разными видами корпусов.
Принадлежности:Торцовый ключ K0535Указание на чертеже:
Приведение в действие:
a) Квадратная головка, 7 мм
b) Квадратная головка, 8 мм
c) Двойная бородка, 3 мм
d) Двойная бородка, 5 мм
e) Рукоятка

1) Уплотнительное кольцо
2) Плоское уплотнение
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1351 Шпингалет малоразмерный из нержавеющей стали 182 kB

Чертежи (общий обзор)

Шпингалет малоразмерный из нержавеющей стали

Шпингалет малоразмерный, из нержавеющей стали

подробнее

Чертежи

Шпингалет малоразмерный, из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПриведение
в действие
D

HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1351.1718квадратная головка 7 mm2818 по запросу
K1351.1818квадратная головка 8 mm2818 по запросу
K1351.4318Двойная бородка 3 мм2818 по запросу
K1351.4518Двойная бородка 5 мм2818 по запросу
K1351.0018Рукоятка2818 по запросу

Выступ для шпингалетов, нержавеющая сталь

подробнее

Чертежи

Выступ для шпингалетов, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

A=расстояние между выступамиA
при длине корпуса
H = 30
A
при длине корпуса
H = 36
A
при длине корпуса
H = 40
A
при длине корпуса
H = 50
A
при длине корпуса
H = 60
L

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1340.450606182428384845 по запросу
K1340.450808202630405045 по запросу
K1340.4510010222832425245 по запросу
K1340.4514014263236465645 по запросу
K1340.4516016283438485845 по запросу
K1340.4518018303640506045 по запросу
K1340.4520020323842526245 по запросу
K1340.4522022344044546445 по запросу
K1340.4524024364246566645 по запросу
K1340.4526026384448586845 по запросу
K1340.4528028404650607045 по запросу
K1340.4532032445054647445 по запросу
K1340.4550050626872829245 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33