Группы товаров
Амортизирующие шпингалеты с устанавливаемой высотой выступа
K0531_DR

Амортизирующие шпингалеты с устанавливаемой высотой выступа

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус и пусковой механизм из литья из цинкового сплава (под давлением).
Плоское уплотнение из резины.
Исполнение: Корпус и пусковой механизм хромированы,
для исполнения перекидного рычага: с черным порошковым покрытием.
Указание:Амортизирующие шпингалеты со ступенчатым выступом используются преимущественно в дверях и втулках, чье уплотнение требует высокого прижимного давления. Установка справа или слева. При этом запирание всегда осуществляется по часовой стрелке.

Вибростойкие, пыле- и водонепроницаемые согласно IP65.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0531_DR Амортизирующие шпингалеты с устанавливаемой высотой выступа 185 kB

Чертежи

Амортизирующие шпингалеты с устанавливаемой высотой выступа

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПриведение
в действие
SWH

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0531.18321квадратная головка 8 mm2732  по запросу
K0531.43321Двойная бородка 3 мм2732  по запросу
K0531.45321Двойная бородка 5 мм2732  по запросу
K0531.30322Рукоятка2732 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33