Группы товаров
K0531

Амортизирующие шпингалеты с устанавливаемой высотой выступа

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус и пусковой механизм из литья из цинкового сплава (под давлением).
Плоское уплотнение из резины.
Выступ из стали.
Исполнение: Корпус и пусковой механизм хромированы.
Для исполнения перекидного рычага: с черным порошковым покрытием,
выступ оцинкован.
Указание:Амортизирующие шпингалеты со ступенчатым выступом используются преимущественно в дверях и втулках, чье уплотнение требует высокого прижимного давления. Установка справа или слева. При этом запирание всегда осуществляется по часовой стрелке.

Вибростойкие, пыле- и водонепроницаемые согласно IP65.

Выступ в желаемой конструкции заказывается отдельно. Любой выступ совместим с любой втулкой.
Функции:При вращении ручки вправо выступ поворачивается на 90° и перемещается в закрытое положение. При дальнейшем вращении на 90° выступ в резьбе принимает осевое положение, повышая прижимное давление. Ход натяжения составляет 6 мм. Одна сторона крепежной гайки выполнена в виде заземляющей гайки с зацепами. Прямоугольный выступ можно вращать против и по часовой стрелке.Принадлежности:Торцовый ключ K0535Указание на чертеже:
Приведение в действие:
a) Квадратная головка, 8 мм
b) Двойная бородка, 3 мм
c) Двойная бородка, 5 мм
d) Рукоятка
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0531 Амортизирующие шпингалеты с устанавливаемой высотой выступа 207 kB

Чертежи (общий обзор)

Амортизирующие шпингалеты с устанавливаемой высотой выступа

подробнее

Чертежи

Амортизирующие шпингалеты с устанавливаемой высотой выступа

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПриведение
в действие
SWH

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0531.18321квадратная головка 8 mm2732  по запросу
K0531.43321Двойная бородка 3 мм2732  по запросу
K0531.45321Двойная бородка 5 мм2732  по запросу
K0531.30322Рукоятка2732 по запросу

Выступы для амортизирующих шпингалетов с устанавливаемой высотой выступа, сталь

подробнее

Чертежи

Выступы для амортизирующих шпингалетов с устанавливаемой высотой выступа, сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0532.1000X59040-5933 по запросу
K0532.1140X73026-45 / 52-7333 по запросу
K0532.1275X86012-32 / 68-8633 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33