Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус и пусковой механизм из литья из цинкового сплава (под давлением).
Плоское уплотнение из резины.
Выступ из стали.
Исполнение: Корпус и пусковой механизм хромированы.
Выступ из оцинкованной стали.
Указание:Амортизирующие шпингалеты со ступенчатым выступом используются преимущественно в дверях и втулках, чье уплотнение требует высокого прижимного давления. Установка справа или слева. При этом запирание всегда осуществляется по часовой стрелке.

Вибростойкие, пыле- и водонепроницаемые согласно IP65.

Выступ в желаемой конструкции заказывается отдельно. Любой выступ совместим с любой втулкой.
Функции:При вращении ручки вправо выступ поворачивается на 90° и перемещается в закрытое положение. При дальнейшем вращении на 90° выступ в резьбе принимает осевое положение, повышая прижимное давление. Ход натяжения составляет 6 мм. Одна сторона крепежной гайки выполнена в виде заземляющей гайки с зацепами.Принадлежности:Торцовый ключ K0535Указание на чертеже:
Приведение в действие:
a) Квадратная головка, 8 мм
b) Двойная бородка, 3 мм
c) Двойная бородка, 5 мм
d) Рукоятка
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0529 Амортизирующие шпингалеты 183 kB

Чертежи (общий обзор)

Амортизирующие шпингалеты

Амортизирующие шпингалеты

подробнее

Чертежи

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПриведение
в действие
H

SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0529.18321квадратная головка 8 mm3227  по запросу
K0529.30321Рукоятка3227 по запросу
K0529.43321Двойная бородка 3 мм3227  по запросу
K0529.45321Двойная бородка 5 мм3227  по запросу

Выступы для амортизирующих шпингалетов, сталь

подробнее

Чертежи

Выступы для амортизирующих шпингалетов, сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0530.145X3203245 по запросу
K0530.145X3503545 по запросу
K0530.145X3803845 по запросу
K0530.145X4404445 по запросу
K0530.151X3203251 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33