Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус, пусковой механизм, гайка и ключ из цинкового сплава.
Плоское уплотнение из резины.
Исполнение: Корпус и пусковой механизм хромированы
или имеют черное порошковое покрытие.
Ключ хромирован.
Указание:Предохранительный шпингалет с подпружиненным выступом. Установка справа или слева, путь запирания 90°. Шпингалет можно установить предварительно перед монтажом. Одна сторона крепежной гайки выполнена в виде заземляющей гайки с зацепами.

Пыле- и водонепроницаемый согласно IP65.

Ключ заказывается отдельно. Замок открывается и запирается только специальным ключом. Ключ можно вытащить только в закрытом положении. При открытом замке ключ используется в качестве ручки.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0524_DR Предохранительные шпингалеты 154 kB

Чертежи

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПоверхность
корпуса
Приведение
в действие
HSWНомер заказа
Ключ
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0524.181хромированныйКлюч18,527K0524.9  по запросу
K0524.182с порошковым покрытиемКлюч18,527K0524.9  по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33